chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature Detection
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
Rendelési azonosító sz. 9910735
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
127,00 EUR
Tétel összesen
127,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Without display (integrated probe)
Process connection
G 1/2″ male thread
Immersion depth L (mm)
50
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…150 °C
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2″ male thread
Measuring range
-50…150 °C