chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100000281
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
272,00 EUR
Tétel összesen
272,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
400
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu