chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU50U-S18-LI8X
Rendelési azonosító sz. 100000747
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
136,00 EUR
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
LCP
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
500
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU50U-S18-LI8X