chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU50L-S18-AP8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 100002167
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
126,00 EUR
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
LCP
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
500
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Retroreflective Sensor
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU50L-S18-AP8X-H1141