chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
Rendelési azonosító sz. 100002505
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
403,00 EUR
Tétel összesen
403,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Terminal chamber
Connector type
Terminal box with cable gland
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
166 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Output function
PNP
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968