chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 100004304
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1000
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
307,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
Tétel összesen
307,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése