chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU100U-EMT18E-LU8X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 100004305
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
289,00 EUR
Tétel összesen
289,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1000
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU100U-EMT18E-LU8X2-H1151