chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RU40U-M18M-UP8X2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU40U-M18M-UP8X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 1610008
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU40U-M18M-UP8X2-H1151
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
177,00 EUR
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése