chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
Rendelési azonosító sz. 1610049
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
729,00 EUR
Tétel összesen
729,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN, analog output
Max. range (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151