chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Rendelési azonosító sz. 1610072
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
45
Max. range (mm)
1300
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN, analog output
Max. range (mm)
1300
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
467,00 EUR
Tétel összesen
467,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése