chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RU130U-M18E-LU8X2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
RU130U-M18E-LU8X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 1610110
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1300
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1300
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
RU130U-M18E-LU8X2-H1151
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
219,00 EUR
Tétel összesen
219,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése