chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
chevron_left
Menu
S18UIAR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
S18UIAR
Rendelési azonosító sz. 3002708
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Right Angled Barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
300
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
300
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
470,00 EUR
Tétel összesen
470,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
S18UIAR
Ügyfélszolgálat felkeresése