chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Ultrasonic Sensor
T18VN6UR W/30
Rendelési azonosító sz. 3040095
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
380,00 EUR
Tétel összesen
380,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T18VN6UR W/30
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
600
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NPN
Max. range (mm)
600