chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Ultrasonic Sensor
Q45ULIU64ACR W/30
Rendelési azonosító sz. 3047552
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1020,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45ULIU64ACR W/30
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1400
Function
Proximity switch
Construction size
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1400
Tétel összesen
1020,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése