chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Ultrasonic Sensor
Q45ULIU64ACRQ
Rendelési azonosító sz. 3047553
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
835,00 EUR
Tétel összesen
835,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45ULIU64ACRQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1400
Function
Proximity switch
Construction size
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1400