chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T30UUNAQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
T30UUNAQ
Rendelési azonosító sz. 3055990
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
603,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UUNAQ
Tétel összesen
603,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése