chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45UR3BA63CQ6KS | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Ultrasonic Sensor
Q45UR3BA63CQ6KS
Rendelési azonosító sz. 3059430
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic polyester
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
250
Function
Proximity switch
Construction size
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
250
Árcsoport
F3
Listaár
731,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45UR3BA63CQ6KS
Tétel összesen
731,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése