chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QT50UVR3F W/30
Rendelési azonosító sz. 3072259
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1133,00 EUR
Tétel összesen
1133,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QT50UVR3F W/30
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
8000
Function
Proximity switch
Construction size
67.4 x 74 x 84.2 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
PNP
Max. range (mm)
8000
Ügyfélszolgálat felkeresése