chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S18UBAQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
S18UBAQPMA
Rendelési azonosító sz. 3072722
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
300
Function
Proximity switch
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
300
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
431,00 EUR
Tétel összesen
431,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
S18UBAQPMA
Ügyfélszolgálat felkeresése