chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS18UNAQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Ultrasonic Sensor
QS18UNAQ7
Rendelési azonosító sz. 3073152
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Construction size
33.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
186,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UNAQ7
Tétel összesen
186,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése