chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QS18UNAQ5
Rendelési azonosító sz. 3073153
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
216,00 EUR
Tétel összesen
216,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Construction size
33.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UNAQ5