chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QS18UPAEQ5
Rendelési azonosító sz. 3073168
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
203,00 EUR
Tétel összesen
203,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UPAEQ5
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Construction size
33.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
500
Ügyfélszolgálat felkeresése