chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QS18UNA W/30
Rendelési azonosító sz. 3074216
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
232,00 EUR
Tétel összesen
232,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Construction size
33.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UNA W/30