chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18UPA W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QS18UPA W/30
Rendelési azonosító sz. 3074217
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
500
Function
Proximity switch
Construction size
33.5 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
PNP
Max. range (mm)
500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
248,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UPA W/30
Tétel összesen
248,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése