chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QT50ULBQ6-CRFV | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
QT50ULBQ6-CRFV
Rendelési azonosító sz. 3074835
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Proximity switch
Construction size
67.4 x 74 x 100.2 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1445,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QT50ULBQ6-CRFV
Tétel összesen
1445,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése