chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
M25UEQ8
Rendelési azonosító sz. 3079745
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
857,00 EUR
Tétel összesen
857,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
500
Function
Opposed mode sensor
Construction size
Ø 25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Max. range (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
M25UEQ8