chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
T30UXDBQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Ultrasonic Sensor
T30UXDBQPMA
Rendelési azonosító sz. 3080062
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Proximity switch
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
527,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UXDBQPMA
Tétel összesen
527,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése