chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T30UXIAQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Ultrasonic Sensor
T30UXIAQPMA
Rendelési azonosító sz. 3080483
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
647,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UXIAQPMA
Tétel összesen
647,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése