chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15C-TMS-MQ
Rendelési azonosító sz. 3810626
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
185,00 EUR
Tétel összesen
185,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
RTD
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
RTD
Output type
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
S15C-TMS-MQ