chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S15C-U-MQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15C-U-MQ
Rendelési azonosító sz. 3810629
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0…10 V
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
0…10 V
Output type
Modbus RTU (RS485)
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
129,00 EUR
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
S15C-U-MQ
Tétel összesen
129,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése