chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15C-CT600A-MQ
Rendelési azonosító sz. 3814930
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
203,00 EUR
Tétel összesen
203,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0…600 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
0…600 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
S15C-CT600A-MQ