chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
R45C-PF-IQ
Rendelési azonosító sz. 3815046
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
191,00 EUR
Tétel összesen
191,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Approvals
CE, UKCA, cULus
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Operating voltage
DC
Input type
4…20 mA
Output type
100…5000 Hz, frequency
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Input type
4…20 mA
Output type
100…5000 Hz, frequency
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
R45C-PF-IQ