chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
R45C-PF-UQ
Rendelési azonosító sz. 3815047
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
177,00 EUR
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Approvals
CE, UKCA, cULus
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Operating voltage
DC
Input type
0…10 V
Output type
100…5000 Hz, frequency
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Input type
0…10 V
Output type
100…5000 Hz, frequency
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
R45C-PF-UQ