chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO Hub
R95C-8B21-MQ
Rendelési azonosító sz. 3814251
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
419,00 EUR
Tétel összesen
419,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
Modbus RTU
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Output type
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
IO-Link Hubs
R95C-8B21-MQ