chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Differential Pressure Sensor
QM42-DPS20-2Q
Rendelési azonosító sz. 3812239
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
437,00 EUR
Tétel összesen
437,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Cylinder, threaded
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Antenna connection
No radio participant
Output type
Modbus RTU (RS485)
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Output type
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Snap Signal Sensors
QM42-DPS20-2Q