chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
PPROMCAMQ
Rendelési azonosító sz. 3010566
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2051,00 EUR
Tétel összesen
2051,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Resolution
640 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROMCAMQ