chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Image Processing
PPROCAM
Rendelési azonosító sz. 3074937
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1817,00 EUR
Tétel összesen
1817,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROCAM
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Resolution
640 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels