chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
P4O1.3R
Rendelési azonosító sz. 3075316
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
7880,00 EUR
Tétel összesen
7880,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Right-angled
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Multifunctional
Operating voltage
DC
Resolution
1280 × 1024 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 × 1024 pixels
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
P4O1.3R