chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Image Processing
PPROCAMSC-G
Rendelési azonosító sz. 3077020
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2654,00 EUR
Tétel összesen
2654,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROCAMSC-G
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Focal distance (mm)
25
Resolution
640 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels
Ügyfélszolgálat felkeresése