chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Image Processing
PPROCAMCQ
Rendelési azonosító sz. 3083484
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3189,00 EUR
Tétel összesen
3189,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROCAMCQ
Műszaki adatok
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Focal distance (mm)
8
Resolution
752 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
752 × 480 pixels