chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
VE205G1A
Rendelési azonosító sz. 3803203
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
6387,00 EUR
Tétel összesen
6387,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
VE205G1A
Műszaki adatok
Protection class
IP20, IP67
Switching element function
Input/output programmable
Output function
5 × PNP/NPN optically decoupled
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Multifunctional
Operating voltage
DC
Resolution
2592 × 2048 pixels
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Resolution
2592 × 2048 pixels
Ügyfélszolgálat felkeresése