chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
PPROCTL
Rendelési azonosító sz. 3075315
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3733,00 EUR
Tétel összesen
3733,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Electrical connection
Screw terminals
Connector type
Removable screw terminals
Housing material
Metal
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Operating voltage
DC
Resolution
640 × 480 pixels
Főbb jellemzők
Resolution
640 × 480 pixels
home
Turck-Shop
Vision
Vision Controllers
PPROCTL