chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LEDBLA435SSD6-XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDBLA435SSD6-XQ
Rendelési azonosító sz. 3013522
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
6.5°
Function
Linear light
Light type
Blue
Construction size
474 x 76 x 34.9 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Blue
Protection class
IP68
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4062,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDBLA435SSD6-XQ
Tétel összesen
4062,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése