chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDGLA870XD6-XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDGLA870XD6-XQ
Rendelési azonosító sz. 3014982
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
6.5°
Function
Linear light
Light type
Green
Construction size
914.6 x 59.4 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Green
Protection class
IP50
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2761,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDGLA870XD6-XQ
Tétel összesen
2761,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése