chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDGLA435SSD6-XQ
Rendelési azonosító sz. 3015054
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
4062,00 EUR
Tétel összesen
4062,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDGLA435SSD6-XQ
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
6.5°
Function
Linear light
Light type
Green
Construction size
474 x 76 x 34.9 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Green
Protection class
IP68