chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDILA580AD6-XQ
Rendelési azonosító sz. 3015532
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2604,00 EUR
Tétel összesen
2604,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDILA580AD6-XQ
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
6.5°
Function
Linear light
Light type
IR
Construction size
621 x 76 x 34.9 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
IR
Protection class
IP68