chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDGA70XD5-XQ
Rendelési azonosító sz. 3016020
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
831,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDGA70XD5-XQ
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Low-carbon steel
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Green
Construction size
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Green
Protection class
IP50
Tétel összesen
831,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése