chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Vision System
LEDUV395R70XD5-PQ
Rendelési azonosító sz. 3019879
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
938,00 EUR
Tétel összesen
938,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDUV395R70XD5-PQ
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
UV
Construction size
76.2 x 76.2 x 63 mm
Dimmable
Yes
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
UV
Protection class
IP50