chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LEDUV395R70XD5-PM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Vision System
LEDUV395R70XD5-PM
Rendelési azonosító sz. 3019881
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
0.3
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
UV
Construction size
76.2 x 76.2 x 63 mm
Dimmable
Yes
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Metal
Light type
UV
Protection class
IP50
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
930,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDUV395R70XD5-PM
Tétel összesen
930,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése