chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LEDUV395S50L5-XQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System
LEDUV395S50L5-XQ
Rendelési azonosító sz. 3025205
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
5°
Function
Spotlight
Light type
UV
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
UV
Protection class
IP69K
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
615,00 EUR
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDUV395S50L5-XQ
Tétel összesen
615,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése